| cd../ | zurück zum Stammverzeichnis / back to root directory |
| cd./ | zurück zum Verzeichnis... / back to directory EASY-SOFT-PRO |
| --------------- | |
| EASY-SOFT | |
| Easy-Soft-Pro V5.10 | Easy-Soft-Pro V5.10 |
| easySoft-Pro V6.x | easySoft-Pro V6.x (V6.22/V6.30/V6.40/V6.81/V6.90/V6.91) |
| --------------- | |
| Labeleditor | |
| Labeleditor_207.exe |
Beschriftungssoftware der Anzeige- und Bedieneinheit
MFD-Titan und RMQ-Titan, Version 2.07 ----- Inscription software for the MFD-Titan display and keypad and RMQ-Titan, version 2.07 --------------- |
| CP4 Simulator | |
| CP4_Simu.zip |
Simuliert das Gerät CP4 in Verbindung mit dem Display MFD-80
----- Simulate the CP4 device in connection with the MFD-80 Display --------------- |
| Easy-OPC-Server | |
| easyopcupdate113.exe |
Easy-OPC-Server V1.13 Update für Easy-OPC-Server V1.00 - V1.12 ----- Easy-OPC-Server V1.13 Update for Easy-OPC-Server V1.00 - V1.12 --------------- |
| Easy-Soft-Pro, V5.... | |
| easysoft510proupdated.exe |
Easy-Soft-Pro Update von V5.0 - V5.02 auf
V5.10, deutsch ----- Easy-Soft-Pro Update from V5.0 - V5.02 to V5.10, german --------------- |
| easysoft510proupdatee.exe |
Easy-Soft-Pro Update von V5.0 - V5.02 auf
V5.10,
spanisch ----- Easy-Soft-Pro Update from V5.0 - V5.02 to V5.10, spanish --------------- |
| easysoft510proupdatef.exe |
Easy-Soft-Pro Update von V5.0 - V5.02 auf
V5.10,
französisch ----- Easy-Soft-Pro Update from V5.0 - V5.02 to V5.10, french --------------- |
| easysoft510proupdateg.exe |
Easy-Soft-Pro Update von V5.0 - V5.02 auf
V5.10 ,
englisch ----- Easy-Soft-Pro Update from V5.0 - V5.02 to V5.10, english --------------- |
| easysoft510proupdateh.exe |
Easy-Soft-Pro Update von V5.0 - V5.02 auf
V5.10, ungarisch ----- Easy-Soft-Pro Update from V5.0 - V5.02 to V5.10, hungarian --------------- |
| easysoft510proupdatei.exe |
Easy-Soft-Pro Update von V5.0 - V5.02 auf
V5.10,
italienisch ----- Easy-Soft-Pro Update from V5.0 - V5.02 to V5.10, italian --------------- |
| easysoft510proupdatep.exe |
Easy-Soft-Pro Update von V5.0 - V5.02 auf
V5.10,
portugiesisch ----- Easy-Soft-Pro Update from V5.0 - V5.02 to V5.10, portuguese --------------- |
(c) 2013 by Eaton Industries GmbH