Setup-Version/Datum Beschreibung V1.29 2004-09-23 MC2-100/XVC100/HPT100/CF-Drive: Neue Firmware V2.40: Kurzes Aus-/Einschalten konnte dazu führen, dass das Gerät mit blinkender SF-LED stehen bleibt. Neu wird das Gerät nach ca. 10s mit einem SW-Reset neu gestartet. Problem bei der Reorganisation von den SystemRetain-Daten bei kurzem Aus-/Einschalten wurde behoben. Bei SPS-Watchdogüberlauf stoppt das Gerät mit blinkender SF-LED und Info auf dem Display. Korrekturen in den Funktionen: Sys_SystemVarSet, CanDrv_Write Neue FileLib_Add.lib für das neue Kommando: File_InfoCF Neue CanFile_Lib.lib für das neue Kommando: CanFile_InfoCF CF-Drive: Neue CANFile-Treiber Applikation V2.10 mit dem neuen Kommando CanFile_InfoCF In der Funktion CanFile_ReadDir wurde der fehlende Parameter wReadSize eingefügt. Neue CanFile_Lib.lib für das neue Kommando: CanFile_InfoCF V1.28 2004-03-10 MC2-100: Neue Firmware V2.32 für MC2-100(HPT100),XVC100: Funktionen CANDRV_SDODOWNLOADSEGMENT / CANDRV_SDOUPLOADSEGMENT integriert als "dummy" (benötigt für neue MXpro Version) OnlineChange für neue MXpro Version angepasst CF-Drive: Neue Boot-Software V1.31 für CF-Drive: CompactFlash > 32MB nun lesbar; Problem beim Suchen von Systemdaten im Backup-Sektor Neue Firmware V2.32 für CF-Drive: Anpassungen an neue MXpro Version Neue CANFile-Treiber Applikation V2.00 mit den neuen Kommandos: CanFile_GetSWVersions, CanFile_EOF, CanFile_GetPos, CanFile_GetSize; Korrektur bei Aufruf mit FileHandle gleich NULL Neue CanFile_Lib.lib für die neuen Kommandos: CanFile_GetSWVersions, CanFile_EOF, CanFile_GetPos, CanFile_GetSize --------------------------------------------------------------------------------------------- ab V1.28 eigene Installation für 166-Geräte (MC2-100, CF-Drive): SetupTargetFirmware166.exe --------------------------------------------------------------------------------------------- V1.27 2004-02-26 MC2-100: Neue Firmware V2.31 für MC2-100(HPT100),XVC100: Display-Problem mit falscher Ansteuerung von einer Spalte; Serielle Schnittstelle wird bei SPS-STOP wieder auf Programmierschnittstelle umgeschalten; Beim 24V abschalten bei den digitalen Ausgängen werden die Fehlerbits zurückgesetzt V1.26 2004-02-06 keine Änderung für MC2-100 V1.25 2003-12-18 Neue Boot-Software V1.31 für HPT100-XVC100: CompactFlash > 32MB nun lesbar; Problem beim Suchen von Systemdaten im Backup-Sektor Neue Firmware V2.30 für HPT100-XVC100: Problem beim Laden von SPS-Programmen vom CompcatFlash; File_Open mit Atribut 'a'(append) V1.24 2003-12-11 keine Änderung für MC2-100 V1.23b 2003-11-28 keine Änderung für MC2-100 V1.23a 2003-11-26 keine Änderung für MC2-100 V1.23 2003-11-24 keine Änderung für MC2-100 V1.22d 2003-11-19 keine Änderung für MC2-100 V1.22c 2003-11-17 keine Änderung für MC2-100 V1.22b 2003-11-12 keine Änderung für MC2-100 V1.22a 2003-11-06 keine Änderung für MC2-100 V1.22 2003-10-31 keine Änderung für MC2-100 V1.21m 2003-10-23 keine Änderung für MC2-100 V1.21l 2003-10-16 keine Änderung für MC2-100 V1.21k 2003-10-06 keine Änderung für MC2-100 V1.21j 2003-09-26 Neue Firmware V2.20 für HPT100-XVC100 (korrigiertes Retain-Variablen-Handling) V1.21i 2003-09-24 Neue Firmware V2.11 für HPT100-XVC100 (neue CAN-Libraries) V1.21h 2003-09-10 keine Änderung für MC2-100 V1.21g 2003-08-21 keine Änderung für MC2-100 V1.21f 2003-07-10 keine Änderung für MC2-100 V1.21e 2003-06-04 Neue Firmware V2.10 für HPT100-XVC100: neue CanOpen-Libraries, neue Display-Funktionen Support für CoDeSys 2.3.1.x (Support zukünftige neue Targets HPGx00-V2.3) V1.21d 2003-05-28 keine Änderung für MC2-100 V1.21c 2003-05-23 keine Änderung für MC2-100 V1.21b 2003-04-02 Fehler in Englischer Installation (Select Target-Type) behoben V1.21a 2003-03-25 keine Änderung für MC2-100 V1.21 2003-03-06 keine Änderung für MC2-100 V1.20a 2003-02-27 keine Änderung für MC2-100 V1.20 2003-01-20 keine Änderung für MC2-100 V1.10 2002-08-23 keine Änderung für MC2-100 V1.03 2002-07-05 Neue Version HPT100 (MC2-100) Firmware 1.10